Signalkabel SAC-3P-M 8MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1521527
1521630
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

23.15 €

8 7 Arbeitstage 3

28.75 €

7 7 Arbeitstage 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -25 - +80 Anzahl der Stifte 3 Nennstrom(A) 4
Nennspannung(V AC) 48 Gewindeart Anschlussseite M8 Kabelfarbe Schwarz
Kontaktmaterial CuSn Kontaktfläche Au Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Halogen frei
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Technischer Support