Signalkabel SAC-3P-M12MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1500839
1682663
1694884
1694897
1694910
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Temperaturbereich
(°C)
Nennspannung
(V AC)
Gewindeart Anschlussseite Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)

33.70 €

6 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade3-25 - +80250M12Halogen freiSensor- / Aktorkabel

21.50 €

9 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende3-40 - +80250M12Halogen freiSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

24.32 €

8 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig0.3-40 - +8024M8, M12+ LEDSensor- / Aktorkabel

24.74 €

8 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig0.6-40 - +8024M8, M12+ LEDSensor- / Aktorkabel

28.10 €

7 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig3-40 - +8024M8, M12+ LEDSensor- / Aktorkabel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 3
Nennstrom(A) 4 Kabelfarbe Schwarz Kontaktmaterial CuSn
Kontaktfläche Au

Technischer Support