Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Sockel, rechtwinklig | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich(°C) | -40 - +80 | Anzahl der Stifte | 3 | Nennstrom(A) | 4 |
Gewindeart Anschlussseite | M8, M12 | Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuSn |
Kontaktfläche | Au | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Nennspannung(V AC)
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften