Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1521915 |
1694800 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperaturbereich (°C) | Nennspannung (V AC) | Gewindeart Anschlussseite | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.60 € | 9 | 7 Arbeitstage | -25 - +80 | 48 | M8 | Halogen frei | |||
17.83 € | 11 | 7 Arbeitstage | -40 - +80 | 24 | M12 | + LED |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kabellänge(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 |
Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuSn | Kontaktfläche | Au |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich(°C)
Nennspannung(V AC)
Gewindeart Anschlussseite
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften