Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1534818
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kabellänge(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +80 | Anzahl der Stifte | 4 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 48 | Gewindeart Anschlussseite | M8 |
Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuSn | Kontaktfläche | Au |
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Sie befinden sich auf der Seite für Signalkabel SAC-4P- 5,0-PUR, die Teilenummer ist 1534818.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1534818.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften