Signalkabel SAC-4P-M 8MR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1521863
1681839
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Temperaturbereich
(°C)

20.60 €

9 7 Arbeitstage 1.5-25 - +80

17.35 €

11 30 Arbeitstage 5-40 - +80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 4 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 48
Gewindeart Anschlussseite M8 Kabelfarbe Schwarz Kontaktmaterial CuSn
Kontaktfläche Au Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Halogen frei Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Technischer Support