Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1521818 |
1521821 |
1521834 |
1521847 |
1682207 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Temperaturbereich (°C) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.60 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 1.5 | -25 - +80 | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | |||
25.10 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 3 | -25 - +80 | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | |||
31.10 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | -25 - +80 | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | |||
46.10 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | -25 - +80 | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | |||
21.10 € | 9 | 30 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | 1.5 | -40 - +80 | Sensor- / Aktorkabel |
Loading...
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 48 | Gewindeart Anschlussseite | M8 |
Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuSn | Kontaktfläche | Au |
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Temperaturbereich(°C)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Optionale Eigenschaften