Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1500842 |
1500981 |
1500994 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | 0.3 | |||
31.90 € | 10 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | 1.5 | |||
36.70 € | 5 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | 3 |
Loading...
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +80 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 250 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuSn |
Kontaktfläche | Au | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften