Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker, rechtwinklig | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich(°C) | -25 - +80 | Anzahl der Stifte | 5 | Nennstrom(A) | 4 |
Nennspannung(V AC) | 48 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Kabelfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | CuSn | Kontaktfläche | Au | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Mantelmaterial
Optionale Eigenschaften