Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1501003 |
1501029 |
1501058 |
1681622 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Temperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.97 € | 6 | 7 Arbeitstage | 0.3 | -25 - +80 | |||
33.03 € | 6 | 7 Arbeitstage | 0.6 | -25 - +80 | |||
41.55 € | 5 | 7 Arbeitstage | 3 | -25 - +80 | |||
22.35 € | 9 | 30 Arbeitstage | 0.3 | -40 - +80 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Sockel, rechtwinklig | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 5 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 48 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuSn |
Kontaktfläche | Au | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Temperaturbereich(°C)
Optionale Eigenschaften