Signalkabel SAC-5P-MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1518465

Teilenummer
1518465
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.05 €

3 75 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Kabellänge(m) 15
Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -25 - +80 Anzahl der Stifte 5
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 48 Gewindeart Anschlussseite M12
Kabelfarbe Schwarz Kontaktmaterial CuSn Kontaktfläche Au
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktorkabel

Sie befinden sich auf der Seite für Signalkabel SAC-5P-MS, die Teilenummer ist 1518465.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1518465.

Technischer Support