Signalkabel SAC-6P- 1,5-PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1522192
1522244
1522396
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Temperaturbereich
(°C)

19.88 €

10 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade-40 - +80

19.88 €

10 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig-40 - +80

29.88 €

7 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade-25 - +80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Kabellänge(m) 1.5 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 6 Nennstrom(A) 1.50 Nennspannung(V AC) 30
Gewindeart Anschlussseite M8 Kabelfarbe Schwarz Kontaktmaterial CuZn
Kontaktfläche Au Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Halogen frei Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktorkabel

Technischer Support