Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1522215 |
1522260 |
1522419 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Temperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.45 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | -40 - +80 | |||
28.45 € | 7 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | -40 - +80 | |||
42.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | -25 - +80 |
Loading...
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kabellänge(m) | 5 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 6 | Nennstrom(A) | 1.50 | Nennspannung(V AC) | 30 |
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktfläche | Au | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Temperaturbereich(°C)
Optionale Eigenschaften