Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kabellänge(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 6 | Nennstrom(A) | 1.50 |
Nennspannung(V AC) | 30 | Gewindeart Anschlussseite | M8 | Kabelfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Au | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich(°C)
Optionale Eigenschaften