Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Kabellänge(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 6 | Nennstrom(A) | 1.50 |
Nennspannung(V AC) | 30 | Gewindeart Anschlussseite | M8 | Kabelfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Au | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich(°C)
Optionale Eigenschaften