Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1522105 |
1522118 |
1522299 |
1522309 |
1522312 |
1522325 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Temperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 8 | 7 Arbeitstage | 3 | -40 - +80 | |||
28.45 € | 7 | 7 Arbeitstage | 5 | -40 - +80 | |||
29.88 € | 7 | 7 Arbeitstage | 1.5 | -25 - +80 | |||
35.35 € | 6 | 7 Arbeitstage | 3 | -25 - +80 | |||
42.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | 5 | -25 - +80 | |||
60.90 € | 3 | 43 Arbeitstage | 10 | -25 - +80 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 6 | Nennstrom(A) | 1.50 | Nennspannung(V AC) | 30 |
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktfläche | Au | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Temperaturbereich(°C)
Optionale Eigenschaften