Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1411653
Kabellänge(m) | 0.5 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 1.31 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 3 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 630 |
IP-Bewertung | IP65 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | S |
Farbe | Silber | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Stecker, montiert | Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Au |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Anschlussstücke für Sensor / Aktor | M16 Rückwandbefestigung | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder - SACC-DSI, Stecker, M12, S - Power, Einzellitzen, die Teilenummer ist 1411653.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411653.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften