Einbausteckverbinder - SACC-DSI, Stecker, M12, T - Power, Einzellitzen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1424136

Teilenummer
1424136
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.33 €

9 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 1.50 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 4
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 63 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung T Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker, montiert Mantelmaterial PP
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder - SACC-DSI, Stecker, M12, T - Power, Einzellitzen, die Teilenummer ist 1424136.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424136.

Technischer Support