Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1419726
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker, eingebaut | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 1.10 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.14 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Anzahl der Stifte | 17 | Nennstrom(A) | 1.50 | Nennspannung(V AC) | 30 |
IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker, montiert |
Mantelmaterial | TPE | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-DSI, stecker, M12, mit 0,5 m halogenfreier TPE-Litze, die Teilenummer ist 1419726.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1419726.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften