Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1419629 |
1419645 |
1419687 |
1419700 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.52 € | 12 | 84 Arbeitstage | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | |||
16.21 € | 12 | 84 Arbeitstage | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | |||
20.59 € | 9 | 91 Arbeitstage | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | |||
37.49 € | 5 | 91 Arbeitstage | 1.10 | 0.14 | 12 | 1.50 | 30 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker, eingebaut | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Stecker, montiert | Mantelmaterial | TPE | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Optionale Eigenschaften