Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1424230 |
1456048 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Inhalt (Stk.) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anschluss (Komponenten) | Mantelmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 € | 7 | 33 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Sonstige] Stecker, eingebaut | 0.5 | 1 | 8 | 1.50 | 30 | Kabelende offen | PVC | - | |||
24.82 € | 20 | 33 Arbeitstage | [Sonstige] Stecker, eingebaut | [Sonstige] Anpassbar | - | 20 | 4 | 4 | 50 | Löten | - | Ja |
Loading...
IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M8 | Codierung | A |
---|---|---|---|---|---|
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker, montiert | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Inhalt(Stk.)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anschluss (Komponenten)
Mantelmaterial
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften