Einbausteckverbinder - SACC-DSI, Buchse, M12, S - Power, Einzellitzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411652

Teilenummer
1411652
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.38 €

9 49 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 0.5 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 1.31 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 3 Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V AC) 630
IP-Bewertung IP65 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung S
Farbe Silber Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Steckdose, eingebaut Kontaktmaterial CuZn Kontaktfläche Au
Dichtungstyp Anschraubbar Anschlussstücke für Sensor / Aktor M16 Rückwandbefestigung Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder - SACC-DSI, Buchse, M12, S - Power, Einzellitzen, die Teilenummer ist 1411652.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411652.

Technischer Support