Einbausteckverbinder SACC-DSI, Buchse, M12, mit 0,5 m halogenfreier TPE-Litz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1419739

Teilenummer
1419739
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.11 €

4 91 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckdose, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Außendurchmesser(mm) 1.10 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.14 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 17 Nennstrom(A) 1.50 Nennspannung(V AC) 30
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose, eingebaut
Mantelmaterial TPE Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-DSI, Buchse, M12, mit 0,5 m halogenfreier TPE-Litz, die Teilenummer ist 1419739.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1419739.

Technischer Support