Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckdose, eingebaut | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 1.50 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 |
Nennstrom(A) | 4 | IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose, eingebaut | Mantelmaterial | PP |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V AC)
Codierung
Optionale Eigenschaften