Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1424229 |
1453449 |
1453452 |
1453465 |
1456080 |
1456093 |
1456103 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Mantelmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.47 € | 6 | 33 Arbeitstage | - | - | 8 | 1.50 | 30 | PVC | |||
16.42 € | 12 | 7 Arbeitstage | 1.15 | 0.25 | 3 | 4 | 60 | TPE | |||
18.32 € | 10 | 7 Arbeitstage | 1.15 | 0.25 | 4 | 4 | 60 | TPE | |||
22.07 € | 9 | 33 Arbeitstage | - | 0.14 | 6 | 1.50 | 30 | TPE | |||
17.00 € | 11 | 7 Arbeitstage | 1.30 | 0.25 | 3 | 4 | 60 | TPE | |||
19.69 € | 10 | 7 Arbeitstage | 1.30 | 0.25 | 4 | 4 | 60 | TPE | |||
24.18 € | 8 | 33 Arbeitstage | - | - | 6 | 1.50 | 30 | TPE |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckdose, eingebaut | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M8 |
Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Steckdose, eingebaut | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Mantelmaterial
Optionale Eigenschaften