Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1419616 |
1424137 |
1424138 |
1424139 |
1424140 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Nennspannung (V AC) | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Mantelmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.79 € | 12 | 67 Arbeitstage | [Sonstige] Stecker, eingebaut | 1.20 | 0.34 | 250 | D | Kabelende offen | Stecker, montiert | PUR | |||
21.17 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Steckdose, eingebaut | - | 1.50 | 630 | S | - | Steckdose, eingebaut | PP | |||
20.38 € | 9 | auf Anfrage | [Sonstige] Steckdose, eingebaut | - | 1.50 | 63 | T | - | Steckdose, eingebaut | PP | |||
20.64 € | 9 | auf Anfrage | [Sonstige] Stecker, eingebaut | - | 1.50 | 630 | S | Kabelende offen | Stecker, montiert | PP | |||
19.80 € | 10 | auf Anfrage | [Sonstige] Stecker, eingebaut | - | 1.50 | 63 | T | Kabelende offen | Stecker, montiert | PP |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kabellänge(m) | 0.5 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Stecker Standard | Sensorstecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Nennspannung(V AC)
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Steckertyp
Mantelmaterial
Optionale Eigenschaften