Einbausteckverbinder SACC-E, Stecker, M12, mit 0,5 m PVC-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1556265
1556304
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stifte

37.59 €

5 91 Arbeitstage 12

45.51 €

4 91 Arbeitstage 17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Außendurchmesser(mm) 1.10 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.14 Inhalt(Stk.) 1
Nennstrom(A) 1.50 Nennspannung(V AC) 30 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker, montiert Mantelmaterial TPE
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Technischer Support