Einbausteckverbinder SACC-E, Stecker, M5, mit 0,5 m TPE-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1530582
1530595
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stifte

18.90 €

10 33 Arbeitstage 3

20.54 €

9 33 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.14 Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom(A) 1
Nennspannung(V AC) 60 IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M5
Codierung A Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Stecker, montiert Mantelmaterial TPE Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Technischer Support