Einbausteckverbinder SACC-E, Stecker, M8, mit 0,5 m PVC-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1440119

Teilenummer
1440119
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.38 €

9 47 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +85
Anzahl der Stifte 5 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 30
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M8 Codierung A
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Stecker, montiert
Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-E, Stecker, M8, mit 0,5 m PVC-Litze, die Teilenummer ist 1440119.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1440119.

Technischer Support