Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1424232 |
1424234 |
1542664 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Codierung | Stecker Standard | Mantelmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 € | 7 | 33 Arbeitstage | - | - | - | 8 | 1.50 | A | Sensorstecker | PVC | |||
20.38 € | 9 | 33 Arbeitstage | - | - | -40 - +85 | 5 | 3 | B | Busverbinder | PUR | |||
19.96 € | 10 | 33 Arbeitstage | 1.15 | 0.14 | - | 6 | 2 | A | Sensorstecker | TPE |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker, eingebaut | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennspannung(V AC) | 30 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Stecker, montiert |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Codierung
Stecker Standard
Mantelmaterial
Optionale Eigenschaften