Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckdose, eingebaut | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 1.10 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.14 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Nennstrom(A) | 1.50 | Nennspannung(V AC) | 30 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose, eingebaut | Mantelmaterial | TPE |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Optionale Eigenschaften