Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckdose, eingebaut | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.14 | Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 1 |
Nennspannung(V AC) | 60 | IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M5 |
Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Steckdose, eingebaut | Mantelmaterial | TPE | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Optionale Eigenschaften