Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1440106
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckdose, eingebaut | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.25 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 5 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 30 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Codierung | B | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose, eingebaut | Mantelmaterial | PUR |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-E, Buchse, M8, mit 0,5 m PVC-Litze, die Teilenummer ist 1440106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1440106.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften