Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1424231 |
1424233 |
1542677 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Codierung | Mantelmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.47 € | 6 | 33 Arbeitstage | - | 8 | 1.50 | A | PVC | |||
20.80 € | 9 | 33 Arbeitstage | - | 5 | 3 | B | PUR | |||
21.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 0.14 | 6 | 1.50 | A | TPE |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckdose, eingebaut | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennspannung(V AC) | 30 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Steckdose, eingebaut | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Codierung
Mantelmaterial
Optionale Eigenschaften