Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker, eingebaut | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 1.20 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.34 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Anzahl der Stifte | 5 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 60 |
IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | B |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker, montiert |
Mantelmaterial | TPE | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften