Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1508349 |
1513761 |
1520042 |
1523447 |
1523489 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | |
22.49 € | 9 | 91 Arbeitstage | 0.5 | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | |||
16.42 € | 12 | 53 Arbeitstage | 0.5 | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | |||
15.79 € | 12 | 53 Arbeitstage | 0.5 | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | |||
22.49 € | 9 | 91 Arbeitstage | 0.5 | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckdose, eingebaut | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose, eingebaut |
Mantelmaterial | TPE | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Optionale Eigenschaften