Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1424130
Kabellänge(m) | 0.5 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 63 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | T | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Kontakthalterung | Mantelmaterial | PP |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-MCI, T-Kodierung, 0,5 m Litzenlänge, die Teilenummer ist 1424130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften