Einbausteckverbinder SACC-SQ, stecker, M12, D-kodiert, mit 0,5 m TPE-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1440957

Teilenummer
1440957
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.11 €

11 67 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Außendurchmesser(mm) 1.20 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.34 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 4 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 250
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung D
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker, montiert
Mantelmaterial TPE Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-SQ, stecker, M12, D-kodiert, mit 0,5 m TPE-Litze, die Teilenummer ist 1440957.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1440957.

Technischer Support