Einbausteckverbinder SACC-SQ, stecker, M12, mit 0,5 m TPE-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1419784
1441587
1441600
1441626
1441642
1441684
1441707
1441723
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Anzahl der Stifte Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
Codierung

16.05 €

12 67 Arbeitstage 1.200.3444250A

32.21 €

6 91 Arbeitstage 1.100.14121.5030A

39.76 €

5 91 Arbeitstage 1.100.14171.5030A

15.73 €

12 67 Arbeitstage 1.200.3444250D

16.90 €

11 67 Arbeitstage 1.200.345460A

19.69 €

10 91 Arbeitstage 1.150.258230A

31.94 €

6 91 Arbeitstage 1.100.14121.5030A

38.65 €

5 91 Arbeitstage 1.100.14171.5030A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Inhalt(Stk.) 1 IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker, montiert
Mantelmaterial TPE Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Technischer Support