Einbausteckverbinder SACC-SQ, Buchse, M12, mit 0,5 m TPE-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1419797
1441590
1441613
1441655
1441697
1441710
1441736
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Anzahl der Stifte Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)

16.32 €

12 53 Arbeitstage 1.200.3444250

41.29 €

5 91 Arbeitstage 1.200.14121.5030

51.59 €

4 91 Arbeitstage 1.100.14171.5030

17.16 €

11 7 Arbeitstage 1.200.345460

25.45 €

8 7 Arbeitstage 1.150.258230

40.60 €

5 91 Arbeitstage 1.100.14121.5030

50.58 €

4 91 Arbeitstage 1.100.14171.5030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckdose, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Inhalt(Stk.) 1 IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung A Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Steckdose, eingebaut Mantelmaterial TPE Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Technischer Support