Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12FS, mit 0,5 m TPE-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1554717

Teilenummer
1554717
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.85 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 0.5 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 5
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 60 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Kontaktmaterial CuZn Kontaktfläche Au Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12FS, mit 0,5 m TPE-Litze, die Teilenummer ist 1554717.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1554717.

Technischer Support