Einbausteckverbinder SACC-E-M12FS, mit 0,5 m TPE-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1458855
1555448
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Codierung Kontaktfläche

31.42 €

6 67 Arbeitstage -Ni/Au

31.42 €

6 67 Arbeitstage AAu

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 0.5 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 4
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 250 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Kontaktmaterial CuZn
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Technischer Support