Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1405221 |
1458868 |
1554555 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Anschlussstücke für Sensor / Aktor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.22 € | 6 | 91 Arbeitstage | 8 | 2 | 30 | Kupferlegierung | Au | Frontplattenbefestigung | |||
31.68 € | 6 | 67 Arbeitstage | 5 | 4 | 60 | CuZn | Ni/Au | - | |||
31.05 € | 6 | 67 Arbeitstage | 4 | 4 | 250 | Kupferlegierung | Au | - |
Loading...
Kabellänge(m) | 0.5 | Inhalt(Stk.) | 1 | IP-Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Anschlussstücke für Sensor / Aktor
Optionale Eigenschaften