Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1411655
Kabellänge(m) | 0.5 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V AC) | 630 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | S | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Au | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder - SACC-E-M12MSS, Einzellitzen, die Teilenummer ist 1411655.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411655.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften