Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1693380
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Sockel, rechtwinklig | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Kabellänge(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +80 | Anzahl der Stifte | 3 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 24 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuSn | Kontaktfläche | Au |
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | + LED | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel 1.5m, die Teilenummer ist 1693380.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1693380.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften