Netzwerkkabel 10m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1694208
1694473
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)

25.60 €

8 43 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes EndeSensor- / Aktorkabel

45.55 €

4 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker geradeSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 10 Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +80
Anzahl der Stifte 3 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 250
Gewindeart Anschlussseite M12 Kabelfarbe Schwarz Kontaktmaterial CuSn
Kontaktfläche Au Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Halogen frei

Technischer Support