Netzwerkkabel 5m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1522464

Teilenummer
1522464
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.65 €

5 43 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Sockel, rechtwinklig Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Kabellänge(m) 5
Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -25 - +80 Anzahl der Stifte 6
Nennstrom(A) 1.50 Nennspannung(V AC) 30 Gewindeart Anschlussseite M8
Kabelfarbe Schwarz Kontaktmaterial CuZn Kontaktfläche Au
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Halogen frei Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktorkabel

Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel 5m, die Teilenummer ist 1522464.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1522464.

Technischer Support