Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1436479 |
1436482 |
1513444 |
1529399 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Anzahl der Stifte | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.47 € | 8 | 7 Arbeitstage | 60 V AC | 3 | Löten | |||
26.54 € | 7 | 7 Arbeitstage | 30 V AC | 4 | Schraubklemme | |||
17.23 € | 11 | 7 Arbeitstage | 30 V AC | 4 | Schraubklemme | |||
15.41 € | 12 | 7 Arbeitstage | 60 V AC | 3 | Schraubklemme |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | IP Bewertung | IP67 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.25 max. |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Codierung | A | Gewindeart Anschlussseite | M8 |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, abgewinkelt | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Buchse, rechtwinklig | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften