Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 4 | IP Bewertung | IP67 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.25 max. |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Löten |
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Stecker, abgewinkelt | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker, rechtwinklig | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften