Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1441024 |
1542884 |
1542897 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Außendurchmesser (mm) | Anzahl der Stifte | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 15 | 7 Arbeitstage | 60 V AC | 1.55 | 3 | Cut & Clip | |||
30.60 € | 6 | 7 Arbeitstage | 60 V AC | - | 3 | Schraubklemme | |||
31.89 € | 6 | 70 Arbeitstage | 30 V AC | - | 4 | Schraubklemme |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | IP Bewertung | IP67 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.50 max. |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Codierung | A | Gewindeart Anschlussseite | M8 |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Stecker, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Stecker gerade | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Außendurchmesser(mm)
Anzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften